Jalusta Koottava jalusta, Esteri
Esteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Jalusta Koottava jalusta, Esteri
REF. EVL2.02
3428027
GTIN.
6418677673559
Jalusta Koottava jalusta, Esteri
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | sokkeli, valmis |
---|---|
Materiaali | teräs |
Väri | harmaa |
RAL-numero (vastaava) | 7035 |
Soveltuu koteloleveydelle | 420 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 170 mm |
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon | Ei |
---|---|
Soveltuu kaapelien niputukseen | Kyllä |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Leveys | 420 mm |
Korkeus | 800 mm |
Syvyys | 170 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO