Päätykappale DLP HF 60X40 VAL PC
Halogen Free DLP Trunking LG
Legrand
Päätykappale DLP HF 60X40 VAL PC
REF. LG-637314
1473288
GTIN.
3245066373140
Halogeenivapaa päätykappale, 60x40 mm DLP HF-johtolistaan.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
Suojakalvolla | Ei |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Syvyys | 22.5 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO