Skip to main content
Logo print

Pinta-/ripustusvalaisin APL14433ED LED 36W/840 WH DALI

Ensto Alpo ENSTO

Pinta-/ripustusvalaisin APL14433ED LED 36W/840 WH DALI

REF. APL14433ED 4260679 GTIN. 6438389000160

Pinta-/ripustusvalaisin APL14433ED LED 36W/840 WH DALI

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Seinäasennus Ei
Ripustusasennus Kyllä
Kattoasennus Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Pinta-asennus Kyllä
Jonoasennus Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn Ei
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä 1
Lampunpidin muu
Kotelon/suojuksen materiaali teräs
Kotelon pintakäsittely pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri valkoinen
Suojuksen materiaali ilman kantta
Häikäisysuojan tyyppi korkeakiiltoinen
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Vaihdettava liitäntälaite Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI-2 Kyllä
Himmennys DALI Kyllä
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Kyllä
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Kyllä
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Kyllä
Ilman himmennystoimintoa Ei
Valonjako heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue) leveä säde 40-80°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora) suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C 100000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C 95 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C 92 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C 89 %
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 18
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 31
Kotelointiluokka (IP) IP20
Iskunkestävyysluokka IK00
Suojausluokka I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 Ei
Soveltuu turvavalaistukseen Ei
Integroitu varateholähde Ei
Liiketunnistin Ei
Valotunnistimella Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista Ei
Ilma-aukoilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 36 W
Valaisimen tehokkuus 109.38888889 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta 3938 lm
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Leveys 140 mm
Korkeus/syvyys 66 mm
Pituus 1187 mm
Kaapelointitapa läpijohdotettu
Napojen lukumäärä 5
Johtimen poikkipinta-ala 2.5 mm²
Kytkentätapa pistokepuristin / jousiliitin
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 muu
Säädettävä värilämpötila ei
Säädettävä valovirta (lumen) portaaton
Säädettävä valonjako ei
Bluetooth -ohjattava Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
IFTTT-tuki Ei
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C) Kyllä
Pakollinen nolla Kyllä
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Liittimien koko 0.75-2.5 mm²
Sisältää pistorasian Ei
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella Ei
Kauko-ohjaus Ei
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija 2.5 mm
Kaapelituki Holkkitiiviste
Auto-kytkin Ei
Osoitettavissa Kyllä
Puheohjaus Ei
Ohjelmoitava Kyllä
Yhteensopiva yhteysprotokolla Ei
Yhdistettävissä internet-yksiköllä Ei

Lataukset

2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
IG_Alpo.pdf pdf (1.29 Mo)
2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Alpo_EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Tuotesivu
PS_Alpo.pdf pdf (0.59 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D_0000005048_V1.dwg dwg (0.07 Mo)
Viivapiirros