Tutustu Enston lämmitys- ja sulanapitoratkaisuihin
Sähkölämmitys on järkevin ja kustannustehokkain lämmitysenergian lähde energiatehokkaassa kodissa. Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa lisälämmön tarve on niin vähäinen, että kallis lämmitysjärjestelmä on turha investointi. Sähkölämmitys on järkevin ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa.
8168456
Lattialämmityskaapeli ThinKit 690W 70m 4,6-11,5m²
8168457
Lattialämmityskaapeli ThinKit 780W 78m 5,2-13m²
2621380
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
2621320
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
2621360
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
2621321
Anturi ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
2621322
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
2621323
Anturi ECOA903 lumi- ja jäätunnistin
2621324
Lämpötila-anturi ECOA904 lämpötila-anturi
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
2621160
Lattiatermostaatti ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
2621241
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
2621167
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-E 16A IP30 U
2621225
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-EX 16A IP30 U
2621161
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-081 16A IP30 U
2621162
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-083 16A IP30 U
2621163
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
1613007
Liitäntärasia 5-nap. pistoliittimet
8127499
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
8168240
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x2m 1m² 100W
8168241
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x3m 1,5m² 150W
8168242
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x4m 2m² 200W
8168243
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x6m 3m² 300W
8168244
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x8m 4m² 400W