Ratkaisut kerrostalon sähköistykseen
Ensto-kerrostalokonsepti on helppo ja edullinen tapa sähköistää kerrostalo. Konseptin erinomaisuus perustuu tarkoituksenmukaisiin tuotevalintoihin ja kilpailukykyiseen hintaan.
Helpotamme työtäsi projektin jokaisessa vaiheessa:
- Materiaalit talokansioon helposti
- Pidennetty projektitakuu
- Kilpailukykyinen hinta
Tutustu Ensto-tarjontaan alla tai lataa Ensto-ratkaisut kerrostalon sähköistykseen -esite!
Tutustu myös Ensto-suunnittelijan työkaluihin.
Osta enemmän – säästä enemmän
Tarjoamme sinulle valmiiksi mietityn Ensto-tuotevalikoiman ja kilpailukykyisen hinnan. Mitä enemmän tuotealueita, sitä enemmän säästät!
Materiaalit talokansiota varten
Kokoa talokansioon tarvittavat materiaalit helposti klikkaamalla sähkönumeroa!
Kestävämpää rakentamista
Etsimme jatkuvasti keinoja energiankulutuksemme vähentämiseksi ja toimintamme tehokkuuden parantamiseksi.
Sähkökeskukset
Ensto-sähkökeskukset ja IT-kotelot ovat tunnettuja helposta asennettavuudestaan sekä tyylikkäästä designistaan.
Ensto-ratkaisut ovat luottovalinta kerrostalojen peruskorjauksiin ja linjasaneerauksiin, kun sähkö- ja telekaapeleita uusitaan yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräysten mukaisiksi.
Valaistus
Oikea valaistusratkaisu voi vähentää energiakustannuksiasi jopa 80% vuodessa. Yhdistämällä Ensto LED -valaisimet liiketunnistinohjaukseen, saat kustannustehokkaimman ratkaisun.
Ensto-valaisimissa on kahta tekniikkaa, joita voidaan yhdistää tarpeidesi mukaan. PIR reagoi erilämpöisen kohteen liikkeeseen ja tutka reagoi kaikkeen liikkeeseen.
Asennuskalusteet
Asennuskalusteet ovat olennainen osa asunnon toimivaa sähköistä talotekniikkaa, arkkitehtuuria ja sisustusta. Niiden on kestettävä jokapäiväisen käytön lisäksi katseita vuodesta toiseen.
Enston laajasta valikoimasta löydät sopivat asennuskalusteet tarvitsemiisi ratkaisuihin sekä haluamiisi tyyleihin.
Lämmitys
Lämmin lattia kylpyhuoneessa tekee enemmän kuin hyvän mielen. Sähköinen lattialämmitys varmistaa, että kosteat tilat pysyvät kuivina eivätkä rakenteet pääse homehtumaan.
Ensto-lämmitysjärjestelmien asennus kannattaa tehdä kerrostalon putkiremontin tai kylpyhuonesaneerauksen yhteydessä.
Sulanapito
Sulanapito on ennaltaehkäisevää kiinteistön kunnossapitoa, joka on myös välttämätöntä. Kulkuväylien turvallisuus on pääosin taloyhtiön vastuulla.
Jäiset kulkuväylät vaarantavat turvallisuuden. Lisäksi jäiden rikkomat rännit ja putkistot aiheuttavat usein kalliita kosteusvaurioita talon rakenteissa.
Sähköauton lataus
Helppokäyttöinen ja turvallinen Ensto-latauslaite on myös tyylikäs.
Ensto One sopii parhaiten kohteisiin, joissa käyttäjiä on useita. Ensto One yhdessä EV Manager -käyttöliittymän kanssa takaavat sujuvan käyttäjien hallinnan, käyttäjäkohtaisen kulutusraportoinnin sekä kuormanhallinnan.
Kysy lisää asiantuntijoiltamme
Marko Laine
Aluepäällikkö, Länsi-Suomi, tiiminvetäjä
Puh. 040 669 5141
marko.laine@legrand.com
Juuso Raatikainen
Aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi
Puh. 044 506 0910
juuso.raatikainen@legrand.com
Olli Fredriksson
Aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
Puh. 040 120 4111
olli.fredriksson@legrand.com
Isto Kortekangas
Aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi
Puh. 040 168 0023
isto.kortekangas@legrand.com
Anssi Laitila
Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Puh. 040 755 8251
anssi.laitila@legrand.com
Miikka Kuusela
Aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi
Puh. 044 222 2078
miikka.kuusela@legrand.com