157Z Fe C4 Keskikannatin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
157Z Fe C4 Keskikannatin
REF. MP-157Z
1467806
GTIN.
6438269325512
Sisäpuolinen keskikannatin (B) 200 mm tikashyllylle. ØD=10 mm. Sinkkipinnoite 60 µm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 181 mm |
---|---|
Leveys | 58 mm |
Korkeus | 46 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-200 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |