Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH11, mänty
Ensto AVH11
ENSTO
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH11, mänty
REF. AK8
4117150
GTIN.
6410041171500
Optinen lisätarvike Saunavalaisimelle AVH11, mänty
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | epäsymmetrinen |
---|---|
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | muu |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muu |
Väri | muu |
---|---|
Pituus | 250 mm |
Leveys | 250 mm |
Korkeus/syvyys | 70 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO