Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4103541
Työpistevalaisin AL124L680 LED 9W/830/840 2DSO
4103534
Työpistevalaisin AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO
4103383
Työpistevalaisin AL13211LED/DW LED 6W/8DW DSO
4103385
Työpistevalaisin AL13215LED/DW LED 8W/8DW DSO
4103386
Työpistevalaisin AL13218LED/DW LED 9W/8DW DSO
4103388
Työpistevalaisin AL13236LED/DW LED 21W/8DW DSO
4103389
Työpistevalaisin AL13418LED/DW LED 9W/8DW 2DSO
4103394
Kylpyhuonevalaisin AL14018LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103395
Kylpyhuonevalaisin AL14118LED/DW IP44 LED 9W/8DW
4103397
Kylpyhuonevalaisin AL14218LED/DW IP44 9W/8DW DSO
4103398
Kylpyhuonevalaisin AL14229VLED/DW IP44 7W/8DW SO
4103400
Kylpyhuonevalaisin AL143L600/DW IP44 LED 7W/8DW S
4217667
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217643
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 E PC O
4217661
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217917
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217946
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217918
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217947
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217919
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217948
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4217943
Turvavalaisin AVR66/1M IP44 LED 20W/840 E PC
4260599
Tunnistinvalaisin AVR66 IP44 LED 27W/840 PCO PIR
4290335
Yleisvalaisin pinta AVR67 IP44 LED 20W/830 PC O