Tutustu valonheittimiimme
Valonheittimiä käytetään valaisemaan laajoja alueita. Schréderin valikoima sisältää myös erinomaisen optisia ratkaisuja, jotta kompromisseja ei tarvitse tehdä. Legrand tuntee valon ja myy maailman suurimman ulkovalaisinvalmistaja Schrederin LED-valonheittimiä Suomessa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4534623
Valonheitin INFLD21 24LED 31W 740 6549AS
4534624
Valonheitin INFLD21 48LED 63W 740 6549AS
4534626
Valonheitin INFLD22 144LED 190W 740 6549AS
4534625
Valonheitin INFLD22 96LED 125W 740 6549AS
4534627
Valonheitin INFLD23 192LED 250W 740 6549AS
4534628
Valonheitin INFLD23 192LED 250W 740 6487SY
4534629
Valonheitin INFLD23 288LED 375W 740 6549AS
4534630
Valonheitin INFLD23 288LED 375W 740 6487SY
4534564
Valonheitin OMF1 16LED 5121 28W 740 CL2
4534705
Valonheitin NEOS1 24LED 5121 37,6W 740
4534713
Valonheitin NEOS2 48LED 5121 80W 740
4534709
Valonheitin NEOS2 32LED 5121 54,5W 740
4534714
Valonheitin NEOS3 64LED 5121 116W 740