Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260322
Moduulivalaisin DL6X6O22 20W/840 LED O AC
4260323
Moduulivalaisin DL6X6O30 25W/840 LED O AC
4260759
Moduulivalaisin DL6X6OED 39W/840 LED O AC DALI
4260762
Moduulivalaisin DL6X6OED/3K 39W/830 O AC DALI
4260638
Moduulivalaisin DL6X6OED/940 39W/940 LED O AC
4260607
Moduulivalaisin DL6X6OED22 20W/840LED O AC DA
4260608
Moduulivalaisin DL6X6OED30 25W/840 LED O AC DA
4290315
Asennussarja CONSEALED CEILING BRACKET
4290318
Asennussarja HIDDEN T-BAR BRACKET
4260666
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493 LED 22W/840 AC F
4260667
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493ED LED 22W/840 AC F DA
4260669
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
4260670
Ripustusvalaisin AIL14493YED LED 27W/840 AC F D
4260672
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493 LED 26W/840 AC F
4260673
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493ED LED 26W/840 AC F DA
4260675
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493Y LED 30W/840 AC F
4260676
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493YED LED 30W/840 AC F D
4260690
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493 LED 44W/840 AC F
4260691
Pinta-/ripustusvalaisin AIL18493ED LED 44W/840 AC F DA
4217582
Kehys DL3X12-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4261360
Kehys DL3X12-LK LEVYKATTOKEHYS VA
4217581
Kehys DL3X3-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4260618
Kehys DL6X6-K PINTA-ASENNUSKEHYS VA
4260332
Kehys DL6X6-KM PINTA-ASENNUSKEHYS VA