Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3443751
Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
1710480
Lisätarvike IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
1710482
Lisätarvike IP 68, PA, musta,120 l/h
3440959
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 120 l/h
3440957
Tuuletusventtiili IP 68, PA, harmaa, 1350 l/h
1710486
Lisätarvike IP 68, AISI304, 120l/h
1710484
Lisätarvike IP 68, AISI304, 16l/h
3440435
Tuuletusventtiili BVD22, IP55, PC-Siloxane
3446862
Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
3444901
Asennuslevy Koko 55 x 65 x 1,5 mm
3444903
Asennuslevy Koko 65 x 93 x 1,5 mm
3444904
Asennuslevy Koko 65 x 133 x 1,5 mm
3444925
Asennuslevy Koko 95 x 105 x 1,5 mm
3444926
Asennuslevy Koko 105 x 132 x 1,5 mm
3442927
Asennuslevy Koko 105 x 172 x 1,5 mm
3444929
Asennuslevy Koko 133 x 172 x 1,5 mm
3444930
Asennuslevy Koko 145 x 213 x 1,5 mm
3444932
Asennuslevy Koko 210 x 285 x 1,5 mm
3445021
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
3445020
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
3445102
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm