Skip to main content
Logo print

EnstoNet XL –asennuspistoliittimet | Legrand Finland

Ensto Logo

Tutustu EnstoNet XL-asennuspistoliittimiimme

EnstoNet XL –pistoliittimet on suunniteltu täyttämään kaikki pistoliitinjärjestelmiä koskevat vaatimukset 32:een ampeeriin asti. Kestävät liittimet soveltuvat erilaisille kaapeleille ja taipuisille metallisille johdinjärjestelmille 6 mm² saakka.

title
ENSTO EnstoNet XL
REF. FMC16.G
1935100

Vedonpoistin FMC16:lle, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. FMC20.G
1935101

Vedonpoistin FMC20:lle, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA31.B
1935075

Pistoliitin 3n 32A urosliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA32.B
1935076

Pistoliitin 3n 32A naarasliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA51.B
1935079

Pistoliitin 5n 25A urosliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA52.B
1935081

Pistoliitin 5n 25A naarasliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA61.B
1935082

Pistoliitin 6n 25A urosliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLA62.B
1935083

Pistoliitin 6n 25A naarasliitin, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD2
1935105

Haaroitin T-haaroitin 2n 32A, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD3
1935106

Haaroitin T-haaroitin 3n 32A, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD3F
1935110

Haaroitin T-haaroitin 3n 32A sulake 10A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD4
1935107

Haaroitin T-haaroitin 4n 25A, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD5
1935108

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD53L1
1935111

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD53L2
1935112

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD53L3
1935113

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLAD6
1935109

Haaroitin T-haaroitin 6n 25A, musta

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLC51.G
1935092

Pistoliitin 5n 25A urosliitin, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLC52.G
1935093

Pistoliitin 5n 25A naarasliitin, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLC61.G
1935094

Pistoliitin 6n 25A urosliitin, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLC62.G
1935095

Pistoliitin 6n 25A naarasliitin, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLCD5
1935119

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLCD5F
1935122

Haaroitin T-haaroitin 5n 25A sulake 10A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO EnstoNet XL
REF. XLCD6
1935121

Haaroitin T-haaroitin 6n 25A, harmaa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän