Tutustu Legrand-koteloihimme
Räätälöi kotelosi Legrandin laajan valikoiman avulla, johon kuuluu tavallisia ja rei'itettyjä levyjä, eristettyjä modulaarisia alustoja ja sisäovia, lämmitys-, ilmanvaihto- ja lukituslaitteita. Valikoimamme tarjoaa vakautta ja turvallisuutta korkeimpienkin kriteerien mukaisesti.
Asennuslevy - koteloille korkeus 400 x leveys 300 tai korkeus 300 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 400 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 600 x leveys 400 tai korkeus 400 x leveys 600 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 700 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 600 tai korkeus 600 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 800 x leveys 1000 tai korkeus 1000 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1200 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 1400 x leveys 800 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 500 x leveys 500 mm
Asennuslevy - koteloille korkeus 300 x leveys 200 mm
3417874
Atlantic metallikotelo RST 300 x 200 x 160
3417875
Atlantic metallikotelo RST 400 x 300 x 200
3417876
Atlantic metallikotelo RST 500 x 400 x 200
3417878
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 200
3417879
Atlantic metallikotelo RST 600 x 400 x 250
3417880
Atlantic metallikotelo RST 700 x 500 x 250
Atlantic metallikotelo RST 800 x 600 x 300
Atlantic metallikotelo RST 1000 x 800 x 300
Atlantic metallikotelo RST 1200 x 800 x 300
Atlantic metallikotelo RST 1400 x 800 x 400
Atlantic metallikotelo 300 x 200 x 160 asennuslevyllä
Atlantic metallikotelo 300 x 400 x 160 asennuslevyllä
Atlantic metallikotelo 400 x 300 x 160 asennuslevyllä
Atlantic metallikotelo 500 x 400 x 160 asennuslevyllä