Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4117009
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
4117105
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
4103473
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 DP51M
4103517
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
4103532
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 1M
4117598
Kiinnike AVR254 uppokiinnikesanka
4117590
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117599
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117870
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4117872
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, ant. hope
4117873
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, teräs
4117675
Kehys Neliökehys AVR320 valk RAL9010
4117679
Mekaaninen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117681
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4117111
Mekaaninen lisätarvike AVR71, valkoinen
4117594
Optinen lisätarvike AVR254 valaisimille, valkoinen
4117672
Optinen lisätarvike AVR320 valaisimille, valkoinen
4103133
Kattovalaisin AT100LED IP44 LED 13W/840
4103227
Kattovalaisin AT100LED20 IP44 20W/840
4103134
Tunnistinvalaisin ATR100LED IP44 LED 13W/840 RAD
4103229
Tunnistinvalaisin ATR100LED20 IP44 20W/840 R
4160703
Kehys AL250KL-V KEHYS VA
4160700
Kehys AL250K-V KEHYS VA
4160780
Kehys AL375K-V KORISTEKEHYS VA