Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260579
Mekaaninen lisätarvike AIRKR90 RAMPPISARJA 90AST OIK
4260371
Mekaaninen lisätarvike ANLFR 90ast kulma, uppo
4260372
Mekaaninen lisätarvike ANLR 90ast kulma
4260373
Päätylevy ANRE pyöristetty päätypari
4260394
Päätylevy ANSE kulmikas päätypari
4260347
Ripustusvalaisin AN12MUR LED 22W/840 M
4260413
Ripustusvalaisin AN12MURED LED 22W/840 M DA
4260349
Ripustusvalaisin AN12MUS LED 22W/840 M
4260414
Ripustusvalaisin AN12MUSED LED 22W/840 M DA
4260354
Ripustusvalaisin AN15LUR LED 38W/840 L
4260427
Ripustusvalaisin AN15LURED LED 38W/840 L DA
4260355
Ripustusvalaisin AN15LUS LED 38W/840 L
4260430
Ripustusvalaisin AN15LUSED LED 38W/840 L DA
4260360
Ripustusvalaisin AN15MUR LED 27W/840 M
4260445
Ripustusvalaisin AN15MURED LED 27W/840 M DA
4260361
Ripustusvalaisin AN15MUS LED 27W/840 M
4260448
Ripustusvalaisin AN15MUSED LED 27W/840 M DA
4260666
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493 LED 22W/840 AC F
4260667
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493ED LED 22W/840 AC F DA
4260669
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
4260670
Ripustusvalaisin AIL14493YED LED 27W/840 AC F D
4260672
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493 LED 26W/840 AC F
4260673
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493ED LED 26W/840 AC F DA
4260675
Pinta-/ripustusvalaisin AIL15493Y LED 30W/840 AC F