Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4290395
Moduulivalaisin DPML6X6 LED 34W/840
4290397
Moduulivalaisin DPML6X6/3K LED 34W/830
4290398
Moduulivalaisin DPML6X6/TW LED 40W/827-865 DA
4291532
Moduulivalaisin DPML6X6AA LED 34W/840 AA
4291534
Moduulivalaisin DPML6X6AA/3K LED 34W/830 AA
4291502
Moduulivalaisin DPML6X6AP LED 34W/840 AP
4291504
Moduulivalaisin DPML6X6AP/3K LED 34W/830 AP
4291508
Moduulivalaisin DPML6X6ED LED 34W/840 DALI
4291510
Moduulivalaisin DPML6X6ED/3K LED 34W/830 DALI
4517007
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 840 VA
4517032
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 830 VA
4517008
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 840 MH
4517034
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W/830 MH
4517010
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 840 AL
4517035
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 LED 9/13/18W 830 AL
4217580
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 DALI PC
4217601
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217617
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217655
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 DALI PC
4217669
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 DALI PC
4217640
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 E PC O
4217657
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217929
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 DALI PC
4217998
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 DALI PC