Tutustu pistorasioihin
Ensto Intron 2-osaiset maadoitetut pistorasiat sopivat hyvin yhdistelmiin, ja ne voidaan asentaa helposti saman peitelevyn alle ilman lisäosia. Jousiliittimet ja niiden erinomaiset vapauttimet takaavat johdon helpon kiinnittämisen ja irrottamisen.
-
Nimellisjännite
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Kokoonpano
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Läpinäkyvä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Varaosa
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
USB-A porttien lukumäärä
-
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Wi-Fi-toistin
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Saranoitu kansi
-
Saranoitu kansi
-
Vikavirtasuojaus
-
Pienoissulakkeella
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Hakuvalolla
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Kansi
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
7007556
Telerasia Pot. tasauspistorasia, musta
7007555
Telerasia Pot. tasauspistorasia, valkoin
2513506
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, sininen
2513507
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, vihreä
2513515
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, oranssi
2513516
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, punainen
2513522
Pistorasia 2-osainen, musta
2513537
Pistorasia 2-os, peitelevyllä, musta
2513502
Pistorasia 2-osainen, valkoinen
2513532
Pistorasia 2-os, peitelevyllä, valkoinen
2513514
Pistorasia 2-os, kehyksellä, IP44, musta
2513512
Pistorasia 2-os, kehyksellä, IP44, valk
2513517
Pistorasia 1-os ja 2xUSB-laturi, musta
2513518
Pistorasia 1-os ja 2xUSB-laturi, valkoi
2513535
Pistorasia 2-os pistor. keskiölev., vsin
2513508
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, oranssi
2513509
Pistorasia 2-os. keskiölevyllä, punainen
2513592
Pistorasia 2-os pistor. keskiölev., musta
2513562
Pistorasia 2-os pistor kokolevyllä, musta
2513582
Pistorasia 2-os pistor. keskiölev., valk
2513552
Pistorasia 2-os pistor kokolevyllä, valk
2513542
Pistorasia 2-os pr kokolevyllä,valk,100kpl
2513541
Pistorasia 2-os pr.keskiölev,valk,100kpl
2513605
Pistorasia 1-os läppäkannella, IP21, mu