Tutustu kytkimet ja painikkeet -valikoimaan
Ensto Intron klassinen, tyylikäs muotoilu sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Kytkinmekanismi on erittäin laadukas ja varmatoiminen. Vahva asennuslevy takaa toimivuuden kaikissa olosuhteissa. Uppoasennettavat kytkimet ja painikkeet sisältävät kojeen ja vipukeskiön.
-
Nimellisjännite
-
Kokoonpano
-
Kokoonpano
-
Toimintaperiaate
-
Vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Käyttökohde
-
Vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Sälekaihtimiin
-
Kokoonpano
-
Nimellisjännite
-
Vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Nimellisjännite
-
Suorituskyky/kapasiteetti
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Läpinäkyvä
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Rullaverhoille (sälerullain)
-
Merkintä/ilmaisu
-
Merkintä/ilmaisu
-
Merkintä/ilmaisu
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Nimellisvirta
-
Merkintä/ilmaisu
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Nimellisvirta
-
Avautuvien koskettimien lukumäärä
-
Nimellisvirta
-
Kohomerkintä (esteettömyys)
-
Sisältää lampun
-
Merkintäalueella
-
Materiaali
-
Sisältää lampun
-
Materiaali
-
Markiiseille
-
Varaosa
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Painikekytkin
-
Käyttötapa
-
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Käyttötilan indikointi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Malli / Tyyppi
-
Aika-asetus
-
Asennustapa
-
Palautuvien kontaktien lukumäärä
-
Puolijohdelähdöllä
-
Asennustapa
-
Sähkölukituksella
-
Asennuslevyllä
-
Kontaktiton toiminta
-
Lampunpidin
-
Nollajohto pakollinen
-
Mekaanisella lukituksella
-
Virrankulutus
-
Asennuslevyllä
-
Virrankulutus
-
Lampunpidin
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Vipujen määrä
-
Vipujen määrä
-
Vipujen määrä
-
Valonlähteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Vipujen määrä
-
Mekaanisesti ohjattavissa
-
Valonlähteen tyyppi
-
Mekaanisesti ohjattavissa
-
Valaisu
-
Valolla
-
Valolla
-
Valaisu
-
Valaisu
-
Sähköisesti ohjattavissa
-
Laitteen leveys
-
Lampun väri
-
Lampun väri
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Lampun väri
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Merkintä
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Takaisinkytkentäliitin
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Takaisinkytkentäliitin
-
Merkintätila/-pinta
-
Merkintätila/-pinta
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Valaistustoiminto
-
Valaistustoiminto
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentävirta loistelampuille
-
Painikkeiden määrä
-
Kytkentävirta loistelampuille
-
Lämmityskytkin
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Pesukonekytkin
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
-
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Valaistuksen tyyppi
-
Valaistuksen tyyppi
-
Valaistuksen tyyppi
-
Terminaalinen merkintä
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Kaapelin luonto liitäntään
-
Sisältää pistorasian
-
Merkintäpaikka
2113620
Vipu 1/6 -kytkimelle, valkoinen
2113631
Vipu Vipu-5 linssillä, musta
2113621
Vipu Vipu-5 linssillä, valkoinen
2113563
Vipu Verho-ohjainpainike, musta
2113562
Vipu Verho-ohjainpainike, valkoinen
2113635
Vipu Vipu-5 kytkin, musta
2113625
Vipu Vipu-5 kytkin, valkoinen
2113803
Keskiölevy Hotellikorttikytk. keskiö, mu
2113802
Keskiölevy Hotellikorttikytk. keskiö, va
2113616
Vipu Linssi ja merkintä 'kello', mu
2113615
Vipu Linssi ja merkintä 'kello', va
2113614
Vipu Linssi ja merkintä 'valo', mu
2113613
Vipu Linssi ja merkintä 'valo', va
2113610
Vipu Vipu linssillä, musta
2113608
Vipu Vipu linssillä, valkoinen
2113612
Vipu Linssi ja nimikilpi, musta
2113611
Vipu Linssi ja nimikilpi, valkoinen
2113604
Vipu Nimikilvellä, musta
2113603
Vipu Nimikilvellä, valkoinen
2113630
Vipu Vipu 1/6 -kytkimelle, musta
2113669
Keskiölevy Avainkytkimelle 106.15
2113670
Keskiölevy Avainkytkimelle 106.28, valk
2621145
Ajastin Aikakytkin 30 min, vaihtokoske
2621103
Ajastin Aikakytkin 30 min, valk