Tutustu Jung LS990 -sarjaan (ruostumaton teräs)
Ylelliseen sisustukseen tarvitaan tasokkaita yksityiskohtia. Laadukkaasta metallista valmistetut designkytkimet täyttävät tämän tarpeen paremmin kuin hyvin. LS-malliston hienostuneet materiaalit viimeistelevät arvokkaan vaikutelman.
-
Kokoonpano
-
Nimellisjännite
-
Kokoonpano
-
Nimellisjännite
-
Yksikköjen määrä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Läpinäkyvä
-
Asennussuunta
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Käyttö
-
Merkintä/ilmaisu
-
Merkintä/ilmaisu
-
Materiaali
-
Merkintäalueella
-
Kiinnitysrengas
-
Kohomerkintä (esteettömyys)
-
Materiaali
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Materiaali
-
Nimellisvirta
-
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin
-
Lukittava
-
Materiaali
-
Nimellisvirta
-
Materiaalin laatu
-
Pölysuojakannella
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Käyttö
-
Vastaanotin
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Käyttö
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Materiaalin laatu
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä
-
Käyttötapa
-
Painikekytkin
-
Käyttötapa
-
Sovellusohjaus (Bluetooth)
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Liitäntäsuunta
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Liitäntäsuunta
-
Pinnan suojaus
-
Käyttötilan indikointi
-
Asennuskehys
-
Pinnan suojaus
-
Terminen takaisinkytkentä
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Himmennys 1-10 V
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Painettava merkintä
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Kruunuvalonsäädin
-
Himmennys DALI
-
Merkinnällä
-
Himmennys DSI
-
Lämmitys
-
Asennuslevyllä
-
Ala-aseman sisääntulo
-
Soveltuu johtokanavalle
-
Hipaisuhimmennys
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Vipujen määrä
-
Vipujen määrä
-
Soveltuu uppoasennukseen
-
Valaistustason muisti
-
Painonappihimmennys
-
Sopii jäähdytykseen
-
Valaisu
-
Valaisu
-
Valolla
-
Valaistustason muisti
-
Sopii jäähdytykseen
-
Laitteen leveys
-
Käytettävissä painikkeen kanssa
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Käytettävissä painikkeen kanssa
-
Laitteen leveys
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Vedonpoistin
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa
-
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa
-
Liitäntätyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Merkintä
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa
-
Säädettävä poikkeama
-
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa
-
Lämpötila luettavissa
-
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa
-
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa
-
Ääni-indikaattori
-
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa
-
Napojen lukumäärä
-
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla
-
Uppoasennus
-
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Sisältää peitelevyn
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Takaisinkytkentäliitin
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Liitettävissä kanavaan
-
Merkintätila/-pinta
-
RAL-numero (vastaava)
-
Kaapelin läpivienti
-
Moduulien lukumäärä
-
Paikka holkkitiivisteelle
-
Valaistustoiminto
-
Valaistustoiminto
-
Saranoitu kansi
-
Kiskoilla/jatkoilla
-
Ulkoinen anturi
-
Ylijännitesuojaus
-
Talousvesipiiri
-
Liitinten lukumäärä
-
Liitinten lukumäärä
-
Vikavirtasuojaus
-
Kosketintyyppi
-
Kosketintyyppi
-
Liitinten lukumäärä
-
Pienoissulakkeella
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Maksimikontaktijännite
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Maksimikontaktijännite
-
Kosketinkuorma max.
-
Kosketinkuorma max.
-
Suojatut väylät
-
Suojattu kotelointi
-
Kytkentävirta loistelampuille
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Eristetty ruuviliitos
-
Hakuvalolla
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Pesukonekytkin
-
Erikoisteholähde
-
Sisältää näytön
-
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
-
Max. kytkentäteho LED
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Kääntyvä keskiosa
-
Teholähteen tyyppi
-
Ohjausvirta
-
Ohjausvirta
-
Ohjausvirta
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Valaistuksen tyyppi
-
Kuorman tyyppi
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Latinalaiset puulajit
-
Puun sertifiointi
-
Puun ilmastoalue
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Merkintäpaikka
2113910
Vipu 1-kytkin, teräs
2113927
Keskiölevy Hotellikorttikytkin, teräs
2113926
Vipu Linssillä, teräs
2113916
Keskiölevy Teräs
2113925
Vipu 5-kytkin, teräs
2113917
Keskiölevy Sokea, teräs
7007608
Keskiölevy TV/SAT/FM, teräs
7007602
Keskiölevy TV/FM, teräs
2513808
Pistorasia 2-os, kokolevyllä, teräs
7209005
Keskiölevy UAE8-8...,teräs
7007605
Keskiölevy mediatuotteille, teräs
2014000
Pintakotelo 1-os, 81x81x47mm, teräs
2014001
Pintakotelo 2-os, 152x81x47mm, teräs
2014002
Pintakotelo 3-os, 223x81x47mm, teräs
2513802
Pistorasia 1-osainen, teräs
2513805
Pistorasia 1-os, läppäkannella, teräs
2621224
Keskiölevy Teräs
2513544
Keskiölevy Keystone,teräs
2113911
Peitelevy 1-osainen, 81 mm, teräs
2113912
Peitelevy 2-osainen, 81 mm, teräs
2113913
Peitelevy 3-osainen, 81 mm, teräs
2113914
Peitelevy 4-osainen, 81 mm, teräs
2113915
Peitelevy 5-osainen, 81 mm, teräs
2621274
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, teräs