Tutustu pinta-asennuskalusteisiin (IP44, IP54)
Ensto Intron IP44-pinta-asennuskalusteet sopivat erityisesti ulos sekä kosteisiin sisätiloihin, kuten kylpyhuoneisiin. Pienikokoiset tuotteet voidaan sijoittaa hankaliinkin paikkoihin.
-
Nimellisjännite
-
Kokoonpano
-
Kokoonpano
-
Vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Toimintaperiaate
-
Läpinäkyvä
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Holkkitiivisteen sisäosa
-
Anturin tyyppi
-
Materiaali
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Materiaali
-
Avautuvien koskettimien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Seinäasennus
-
DALI-liitännällä
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Kaapeleiden lukumäärä
-
Liitäntäkaapelilla
-
Vakiovalosäätö
-
Painikekytkin
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
HVAC-ohjaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Aika-asetus
-
Pakotettu poiskytkentä
-
Asennustapa
-
Puolijohdelähdöllä
-
Palautuvien kontaktien lukumäärä
-
Kokonaispituus
-
Sopii kaapelihalkaisijoille
-
Asennuslevyllä
-
Kontaktiton toiminta
-
Aliryömintäsuojaus
-
Vipujen määrä
-
Vipujen määrä
-
Background monitoring
-
Lämpötila
-
Valaisu
-
Valaisu
-
Valolla
-
Ketjutettava
-
Ketjutettava
-
Laitteen leveys
-
Kaapeliläpivienti
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Merkintä
-
Laitteen korkeus
-
Optimaalinen asennuskorkeus
-
Kulmamalli
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Porraskäytävän valvonta
-
Wi-Fi-toistin
-
Napojen lukumäärä
-
Tunnistusalueen maksimileveys
-
Tunnistusalueen maksimileveys
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Takaisinkytkentäliitin
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Tunnistusalueen maksimipituus
-
Tunnistusalueen maksimipituus
-
Merkintätila/-pinta
-
Kaasunkestävä
-
Havainnointialueen halkaisija
-
Havainnointialueen halkaisija
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Valaistustoiminto
-
Vedenpitävä
-
Kaukokäyttö
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Kauko-ohjaus
-
Vikavirtasuojaus
-
Vastearvon herkkyyden säätö
-
Pienoissulakkeella
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Merkintantoyksiköllä
-
Eristetty asennus
-
Kytkentävirta loistelampuille
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Hakuvalolla
-
Liitäntäkaapelin pituus
-
Lämmityskytkin
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Pesukonekytkin
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Palonkestävä
-
IFTTT-tuki
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Vähimmäispäälläoloaika
-
Vähimmäispäälläoloaika
-
Enimmäistyösykli
-
Enimmäistyösykli
-
Vaakasuuntainen havainnointikulma
-
Valaistustason raja-arvo
-
Enimmäiskytkentäteho
-
Enimmäiskytkentäteho
-
Soveltuu C-kuormalle
-
Tunnistussektoreiden määrä
-
Enimmäislähtövirta
-
Enimmäislähtövirta
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Ohjausvirta
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
With acoustic sensor
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Liittimien koko
-
Kaapelin luonto liitäntään
-
Merkintäpaikka
-
Syötön tiivisteen tyyppi
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
2014166
Painike Pinta, painike-6 IP44, musta
2014156
Painike Pinta, painike-6, IP44, valk
2621112
Ajastin Aikakytk 120min vaihtokosk., p
2621113
Ajastin Aikakytkin 120min, pinta., va
2621114
Ajastin Aikakytkin 240min, pinta, va
2621115
Ajastin Aikakytkin 6h, pinta, va
2621116
Ajastin Aikakytkin 12h, pinta, va
2621117
Ajastin Aikakytkin 15min, pinta, va
2621144
Ajastin Aikakytkin 30 min vaihtokosk.,
2621118
Ajastin Aikakytkin 30min, pinta, va
2621119
Ajastin Aikakytkin 60min, pinta, va
2432311
Pistorasia Pinta, IP54, musta
2432301
Pistorasia Pinta, IP54, valkoinen
2432312
Pistorasia Pinta, 2-pistor., musta
2432302
Pistorasia Pinta, 2-os, IP54, valkoinen
2014115
Kytkin Pintakytkin-5 IP44, musta
2014105
Kytkin Pintakytkin-5 IP44, valk
2014116
Kytkin Pintakytkin-6 IP44, musta
2014106
Kytkin Pintakytkin-6 IP44, valk
2432300
Tiiviste Läpivienti, IP44/IP54, va
2432305
Tiiviste Läpivienti, IP44/IP54, mu
2621078
Liiketunnistin Liiketunnistin 220°, IP55,val
2621076
Liiketunnistin Liiketunnistin 70°, IP55,valk