Tutustu Ensto-komponentteihimme
Teollisuuskomponenttivalikoimamme kattaa maailman johtavien laitevalmistajien käyttämät liittimet, kytkimet, varokepesät ja liitäntärasiat. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä.
1933596
Asennustarvike Kiinnitysnasta 20,5 mm, valk
1933588
Asennustarvike Kiinnitysnasta 21,5 mm, harm
1933575
Kytkentärima 12-napainen, 16 mm², jalalla
1933612
Kytkentärima 12-napainen, 1,5 mm²
1610011
Palonkestävä jakorasia E90 Sulake-elementti 2A
1610000
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
1610001
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6.4
1610010
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
1610004
Palonkestävä jakorasia E90 150 x 150 mm, FE, 4 x KR6
1610005
Palonkestävä jakorasia E90 150 x 150 mm, FE, 4 x KR6.6
1610002
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16
1610003
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16.4
1610006
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 150 mm, FE, 4 x KR16
1610007
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 150 mm, FE, 4 x KR16.4
1610008
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
1610009
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16.4
1932179
Erotuslevy Jalalliselle kytkentärimalle 4
1933512
Kytkentärima 12-napainen, 1,5 mm²
1933513
Kytkentärima 12-napainen, 1,5 mm², jalalla
1933509
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm²
1933515
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm², jalalla
1933525
Kytkentärima 12-napainen, 6 mm²
1933535
Kytkentärima 12-napainen, 6 mm², jalalla
1967531
Riviliitin Cu 16 mm², 2-napainen, 750 V