937E Fe C1 Asennusruuvisarja
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
937E Fe C1 Asennusruuvisarja
REF. MP-937E
1467341
GTIN.
7394333028675
Yleiskäyttöinen M8x16 asennusruuvisarja MP johtotietuotteille pl. FZ-sarjan tikashyllyt.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 8.8 (teräs) |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kannan muoto | pyöreä pää |
Uppokanta | Ei |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus kuvun alareunaan | 16 mm |
Kierteen pituus | 16 mm |
Täyskierteinen | Kyllä |
Ruuvausjärjestelmä | Phillips PH |
Kierteen nousu | 1.25 mm |
---|---|
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Pään halkaisija | 15 mm |
Avainpään korkeus | 4.5 mm |
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
Itselukittuva | Kyllä |