Skip to main content
Logo print

Asennuskanava DLP HF 40X25 2M VAL PC

Halogen Free DLP Trunking LG Legrand

Asennuskanava DLP HF 40X25 2M VAL PC

REF. LG-637110 1473277 GTIN. 3245066371108

Halogeenivapaa 40x25 mm DLP-johtolista kiinnitysrei'illä. Soveltuu erityisesti liikerakentamisen tarpeisiin.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Korkeus 25 mm
Leveys 40 mm
Pituus 2000 mm
Käytettävä poikkipinta 680 mm²
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
Läpinäkyvä Ei
Kiinteiden paneelien määrä 0
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kiinnitystapa pohjareiät
Kannen muoto irtonainen
Kaapelipidikkeillä Ei
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Toimitus rullalla Ei
Kotelointiluokka (IP) IP3X
Iskunkestävyysluokka IK07
Käyttölämpötila 15-60 °C
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 dokumentit
Sopimus
NF-1054 (1.91 Mo)
Ympäristöseloste
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details