Skip to main content
Logo print

Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X16 2M VAL PVC

Cables Guide LG Legrand

Asennuslista DLPLUS 1-OS 32X16 2M VAL PVC

REF. LG-648906 1473201 GTIN. 3414970754455

32x16 mm DLPlus-johtolista, 1-osastoinen tarrakiinnityksellä. Profiilissa kaapelin asennusta helpottava muoto.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Korkeus 16 mm
Leveys 32 mm
Pituus 2010 mm
Käytettävä poikkipinta 360 mm²
Materiaali muovi
Materiaalin laatu PVC
Halogeeniton Ei
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Väri valkoinen
Läpinäkyvä Ei
RAL-numero 9003
Kiinteiden paneelien määrä 0
Liitettävien paneelien lukumäärä 0
Kiinnitystapa itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kannen muoto irtonainen
Kaapelipidikkeillä Kyllä
Suojakalvolla Ei
Kanavan jatkokappaleilla Ei
Toimitus rullalla Ei
Kotelointiluokka (IP) muu
Iskunkestävyysluokka muu
Käyttölämpötila 15-60 °C
Varastointilämpötila -5-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details