Holkki 4 kpl:n setti, M2
Ensto Cubo S
ENSTO
Holkki 4 kpl:n setti, M2
REF. SBIA1.04
3443935
GTIN.
6418677156830
Holkki 4 kpl:n setti, M2
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Leveys | 3.6 mm |
Korkeus | 4 mm |
Materiaali | metalli |
---|---|
Väri | messinki |