Kehys Neliökehys AVR320 valk RAL9010
Ensto AVR320
ENSTO
Kehys Neliökehys AVR320 valk RAL9010
REF. AVL47
4117675
GTIN.
6418677620010
Kehys Neliökehys AVR320 valk RAL9010
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 378 mm |
Leveys | 378 mm |
---|---|
Korkeus | 43 mm |
Halkaisija | 378 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO