Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
Accessories for Panel Heaters
ENSTO
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
REF. LJOH
8122282
GTIN.
6418677631757
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntä 1 | profiilipistotulppa |
---|---|
Kaapelisyöttökytkentä 1 | vino |
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan | muu |
Liitäntä 2 | päätehylsy |
Kaapelisyöttökytkentä 2 | suora |
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan | muu |
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä | Ei |
Johtimien määrä | 2 |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1 mm² |
Pituus | 1500 m |
Ulkovaipan materiaali | PVC |
Nimellisvirta | 10 A |
---|---|
Nimellisjännitealue | 196-253 V |
Taajuus | 45-55 Hz |
Ulkovaipan väri | valkoinen |
Spiraalikaapeli | Ei |
Suojajohdin | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) | Ei |
Katkaisija | Ei |
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) | 6 mm |