Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 10, 10W/m, 350m
Ensto OptiHeat
ENSTO
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 10, 10W/m, 350m
REF. EFPO10
0431310
GTIN.
6410004313107
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 10, 10W/m, 350m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 230 V |
---|---|
Suurin pitolämpötila | 65 °C |
Lämpöteho | 10 W/m |
Suojaus | Ei ole |
Korkeus | 4.6 mm |
Leveys | 7 mm |
---|---|
Pituus | 330 m |
Väri | sininen |
Käyttökohde | Putkilämmitys |
Lataukset
1 dokumentti
Rakennuttajaseloste
VALITSE TOIMINTO