Mekaaninen lisätarvike RVLX04 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
Ensto Aino
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike RVLX04 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
REF. RVLX04
4260378
GTIN.
6410042603789
Mekaaninen lisätarvike RVLX04 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 180 mm |
---|---|
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 35 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO