Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 3 riviä
Plexo3
Legrand
Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 3 riviä
REF. LG-601983
3417809
GTIN.
3245066019833
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Rivien lukumäärä | 3 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 12 |
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | suljettu |
Oven tyyppi | yksinkertainen |
Läpinäkyvä kansi/ovi | Kyllä |
Signaalinläpäisevä ovi | Kyllä |
Lukolla | Ei |
Lukitus/kiinnitys | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Upotussyvyys | 157 mm |
Upotuskorkeus | 618 mm |
Upotusleveys | 336 mm |
Sisäsyvyys | 48.5 mm |
Maadoitusliitinlohko | Kyllä |
Nollajohtoliitinlohko | Kyllä |
---|---|
DIN-kisko | Kyllä |
Asennuslevyllä | Ei |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
EMC-versio | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7046 |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Korkeus | 622 mm |
Leveys | 340 mm |
Syvyys | 161 mm |
Kotelon koko (Moduulien lkm) | 36 |
Iskunkestävyysluokka | IK09 |
Käyttölämpötila | -15-55 °C |
Varastointilämpötila | -15-55 °C |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Työstöohje
Tekninen ohje
1 dokumentti
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO