MP-901Z Kulmakiinnitin
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-901Z Kulmakiinnitin
REF. MP-901Z
1467311
GTIN.
7394333021003
Kulmakiinnitin Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Ruostumaton teräs, peitattu | Ei |
Syvyys | 200 mm |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 51 mm |