Skip to main content
Logo print

Päätykappale DLP-S PÄÄTY 16X16 PVC VAL

DLP-S Mini-trunking LG Legrand

Päätykappale DLP-S PÄÄTY 16X16 PVC VAL

REF. LG-638115 1473313 GTIN. 3245066381152

Pääty (vas. tai oik.) DLP-S pienkanavaan 16x16mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi vasen/oikea
Materiaali muovi
Materiaalin laatu muu
Halogeeniton Kyllä
Antibakteerinen käsittely Ei
Pinnan suojaus käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Kiinnitystapa napsautettava
Väri valkoinen
Suojakalvolla Ei
Kotelointiluokka (IP) IP40
Iskunkestävyysluokka IK06
Käyttölämpötila 15-60 °C
Leveys 16 mm
Korkeus 16 mm
Syvyys 10 mm
Varastointilämpötila -25-60 °C

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 dokumentti
3D-tiedosto
LG-638115.stp ifc (0.04 Mo)
2 dokumentit
Ympäristöseloste
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Sopimus
NF-1129 (1.02 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details