Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
Ensto Aino
ENSTO
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
REF. AIL14493Y
4260669
GTIN.
6438389000092
Pinta-/ripustusvalaisin AIL14493Y LED 27W/840 AC F
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Ei |
---|---|
Ripustusasennus | Kyllä |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Lampunpidin | muu |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Kotelon pintakäsittely | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | muu |
Häikäisysuojan tyyppi | korkeakiiltoinen |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | heijastin |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora/epäsuora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 95 % |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 92 % |
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 89 % |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 36 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 61 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
---|---|
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Suojausluokka | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 27 W |
Valaisimen tehokkuus | 116.2962963 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 3140 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Leveys | 70 mm |
Korkeus/syvyys | 75 mm |
Pituus | 1170 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | muu |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C) | Kyllä |
Pakollinen nolla | Kyllä |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Liittimien koko | 0.75-2.5 mm² |
Sisältää pistorasian | Ei |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija | 2.5 mm |
Kaapelituki | Holkkitiiviste |
Auto-kytkin | Ei |
Osoitettavissa | Ei |
Puheohjaus | Ei |
Ohjelmoitava | Ei |
Yhteensopiva yhteysprotokolla | Ei |
Yhdistettävissä internet-yksiköllä | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Valonjakotiedosto
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO