Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
REF. ESSV345.36-ITM65
3301601
GTIN.
6418677678141
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
---|---|
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 36 |
Suorien lähtöjen määrä | 12 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 24 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 4 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Sisältää pistorasian | Kyllä |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 1100 mm |
Leveys | 545 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tuotesivu
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO