Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 10x16A 35A
Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
ENSTO
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 10x16A 35A
REF. EHSV140.19PS
3301654
GTIN.
6438100362164
Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 10x16A 35A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Vaiheiden lukumäärä | 3 |
Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja |
Ryhmien kokonaismäärä | 3 |
Suorien lähtöjen määrä | 7 |
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 2 |
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
Pääkytkimen nimellisvirta | 35 A |
Sisältää pistorasian | Ei |
Soittokellomuuntajalla | Ei |
---|---|
Ylijännitesuojaus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 210 mm |
Syvyys | 100 mm |
Laajennusmahdollisuus | Ei |
Läpinäkyvä kansi/suoja | Ei |
Lukittava | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO