Siirrettävä virtauslämmitin Beta 2000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1523mm.
Ensto Beta
ENSTO
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 2000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1523mm.
REF. BETA20-MP
8127420
GTIN.
6438100339401
Heater portable BETA20-MP 2000W P 39x152
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Asennustapa | vapaasti seisova |
Etuosan materiaal | teräs |
Ritilän malli | lamelli |
Lämpöelementin materiaali | alumiini |
Poistoilma | etupuolella |
Puhaltimella | Ei |
Lämpöteho | 2000 W |
Syöttöjännite | 196-253 V |
Käyttöjännitteen taajuus | 45-55 Hz |
Sähköinen liitäntä | liitäntäjohto pistokkeella |
Säätöpaneelin paikka | sivulla |
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
Kauko-ohjaus | Ei |
Tehokytkin | mekaaninen |
Kytkentäsentojen määrä | 2 |
Lämpötilan säätö | 6-36 °C |
Lämpötilan säätöerotus | 1 °C |
Väri | valkoinen |
Leveys | 1523 mm |
Korkeus | 389 mm |
Syvyys | 56 mm |
---|---|
Paino | 7.9 kg |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Suojausluokka | II |
Ylikuumenemissuoja | Kyllä |
Ohjelmoitava | Ei |
Jäätymissuoja | Kyllä |
Digitaalinäyttö | Ei |
Sisältää läsnäolotunnistimen | Ei |
Kiskoasennus | Ei |
Ajastimella | Ei |
Itsesäätyvä | Ei |
Kulutuksenilmaisu | Ei |
Avoimen ikkunan tunnistus | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire) | ei ole |