T-kappale DLP-S T-KAPP. 20X12 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
T-kappale DLP-S T-KAPP. 20X12 PVC VAL
REF. LG-638124
1473320
GTIN.
3245066381244
T-kappale DLP-S pienkanavaan 20x12mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Lähtökorkeus | 0 mm |
---|---|
Lähdön leveys | 0 mm |
Malli / Tyyppi | pohja ja kansi |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
---|---|
Suojakalvolla | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Leveys | 42 mm |
Korkeus | 32.2 mm |
Syvyys | 12.1 mm |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO