Vastamutteri muovi H/ø 5/26 mm, M20
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Vastamutteri muovi H/ø 5/26 mm, M20
REF. PMR1218.20
1702154
GTIN.
6438100195090
Vastamutteri muovi H/ø 5/26 mm, M20
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 20 |
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Iskunkestävyys | Kyllä |
Väri | harmaa |