Vastamutteri muovi H/ø 7/41 mm, M32
Ensto Cubo Trading
ENSTO
Vastamutteri muovi H/ø 7/41 mm, M32
REF. PMR1218.32
1702156
GTIN.
6438100195113
Vastamutteri muovi H/ø 7/41 mm, M32
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Kierrekoko metrinen/PG | 32 |
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Iskunkestävyys | Kyllä |
Väri | harmaa |