Ensto-alasvalovalikoima kattaa kodin ja julkisten tilojen valaistuksen tarpeet erittäin laajasti. Olemme huomioineet projektitarpeet erityisesti ohjauksen, valon laadun ja valaisimien asennettavuuden sekä ulkonäön suhteen. Erilaiset ohjausvaihtoehdot mahdollistavat miellyttävän valaistuksen käytön kohteessasi. Korjauskohteita varten valikoimasta löytyvät erikokoiset sovituskehykset itse valaisinta isompiin asennusaukkoihin. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4103452
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W/840 LED
4103599
Alasvalo ALFD155PU IP44 15W 840 DALI
4103454
Alasvalo ALFD155WPU IP44 15W/830 LED
4117110
Alasvalo ALFD155WPU IP44 15W 830 DALI
4103455
Alasvalo ALFD185PU IP44 22W/840 LED
4117290
Alasvalo ALFD185PU IP44 22W 840 DALI
4103456
Alasvalo ALFD185WPU IP44 22W/830 LED
4117292
Alasvalo ALFD185WPU IP44 22W 830 DALI
4103574
Alasvalo ALFD215NU IP44 27W 840
4103457
Alasvalo ALFD215PU IP44 30W/840 LED
4117293
Alasvalo ALFD215PU IP44 30W 840 DALI
4117317
Alasvalo ALFD215NU IP44 27W 830
4117319
Alasvalo ALFD215WNU IP44 27W 830 DALI
4261420
Alasvalo CAR105ED IP44 8W 830/840 DALI
4261421
Alasvalo CAR150ED IP44 15W 830/840 DALI
4261422
Alasvalo CAR200ED IP44 26W 830/840 DALI
4261482
Sovitekehys CAR105/D120-160 WH
4261483
Sovitekehys CAR150/D165-210 WH
4261484
Sovitekehys CAR200/D215-250 WH
4261485
Sovitekehys jousilla CAR200/D250-280 WH