Tutustu liittimiin
-
Mitoitusvirta In
-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Nimellisjännite
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Päätelevy
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Päätelevy
-
Läpinäkyvä
-
Läpinäkyvä
-
Teksti
-
Silloitettujen kontaktien määrä
-
Silloitettujen kontaktien määrä
-
Osastointi
-
Teksti
-
Lisätarvike
-
Osastointi
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Materiaali
-
Moduulijako
-
Moduulijako
-
Moduulijako
-
Kiskokiinnityksen tyyppi
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Moduulijako
-
Moduulijako
-
Varaosa
-
Aukon muoto
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Pikakiinnitys
-
Pikakiinnitys
-
Pituus
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Asennustapa
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Kerrosten lukumäärä
-
Kosketussuojalla
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Eristetty
-
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa
-
Paksuus
-
Paksuus
-
Paksuus
-
Itsestään liimautuva
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Pintamateriaali
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Sulkulaatta vaaditaan
-
Rungon eristysmateriaali
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, lanka
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Kytkentätapa
1933079
Haaroitusliitin Kelt/vihr, Al/Cu 16-95 mm²
1933080
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
1933081
Haaroitusliitin Sininen, Al/Cu 35-150 mm²
1933082
Haaroitusliitin Kelt/vihr, Al/Cu 35-150 mm²
1933083
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 35-240 mm²
1933084
Haaroitusliitin Sininen Al/Cu 35-240 mm²
1933085
Haaroitusliitin Kelt/vihr, Al/Cu 35-240 mm²
1913009
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 1,5-16 mm²
1913037
Kytkentälaatta 4-napainen, Cu 6-70 mm²
1913038
Kytkentälaatta 1-napainen, Cu 6-70 mm²
1933613
Kytkentärima 12-napainen, 1,5 mm², jalalla
1933609
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm²
1933615
Kytkentärima 12-napainen, 4 mm², jalalla
1933625
Kytkentärima 12-napainen, 6 mm²
1933635
Kytkentärima 12-napainen, 6 mm², jalalla
1933675
Kytkentärima 12-napainen, 16 mm², jalalla
Kosketussuoja Terminal shroud for KE161
Kosketussuoja KE162-liittimille
Kosketussuoja KE163-liittimille
Kosketussuoja KE164-liittimille
1933041
Kosketussuoja KE61, KE66 -liittimille
1933042
Kosketussuoja KE62 ja KE67 liittimille
1933043
Kosketussuoja KE63, KE68 -liittimille
1933044
Kosketussuoja KE64, KE69 -liittimille