Tutustu puistovalaisimiimme
Ensto-puistovalaisinvalikoima valaisee pihat, puistot ja parkkipaikat ja kävelytiet. Pylväsvalaisimista on saatavana monia valonjakovaihtoehtoja optimaalisen valaistusratkaisun toteuttamiseksi. Voimme varustaa valaisimet myös automaattisella ohjausratkaisulla, joka säästää energiaa tinkimättä turvallisuudesta pimeän aikana. Valitse projektiisi sopiva tuote kattavasta Ensto-valikoimasta tai maailman suurimman ulkovalaisinvalmistajan Schréderin tuotevalikoimasta. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4534697
Pylväsvalaisin KAZU 24LED SYMM 79W 740
4534698
Pylväsvalaisin KAZU 24LED 5102 79W 740
4534695
Pylväsvalaisin KAZU 16LED SYMM 54W 740
4534696
Pylväsvalaisin KAZU 16LED 5102 54W 740
4534699
Pylväsvalaisin KIO LED 24LED SYMM 37,6W 740
4534702
Pylväsvalaisin KIO LED 32LED SYMM 70W 740
4534725
Tievalaisin OYO 20LED SYMM 25,7W 740
4534726
Tievalaisin OYO 20LED SYMM 45W 740
4534727
Tievalaisin OYO 40LED SYMM 89W 740
4534728
Pylväsvalaisin PERLA 64LED 6075 73W 740
4534730
Pylväsvalaisin PILZEO 24LED 5102 45W 740
4534729
Pylväsvalaisin PILZEO 24LED SYMM 45W 740
4503370
Pylväsvalaisin TO500E27AHA E27 AC ANTGREY
4503369
Pylväsvalaisin TO500E27HH E27 AC GREY
4503059
Pylväsvalaisin TO500LEDAHA LED 30W/840 AC AHA
4503074
Pylväsvalaisin TO500LEDBPAHA LED 30W/840 BP A
4503076
Pylväsvalaisin TO500LEDBPHH LED 30W/840 BP HH
4503061
Pylväsvalaisin TO500LEDHH LED 30W/840 AC HH
4603106
Valaisinpylväs VP350060/M1 3.5M 60MM VA
4603103
Valaisinpylväs VP350060/M2 3.5M 60MM MU
4603100
Valaisinpylväs VP350060/M5 3.5M 60MM HA
4534529
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 830