Tutustu sähkökeskuksiimme ja komponentteihimme
Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme takaavat, että sinun ei tarvitse tinkiä ominaisuuksista, muotoilusta tai suorituskyvystä. Lisäksi saat kaiken yhdestä paikasta!
RCBO DX3 6000A 4 poles 25A curve C type A 300mA
RCBO DX3 6000A 4 poles 32A curve C type A 300mA
3301618
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
3301650
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 3xVVS 18x10A 18x16A 50A
3235066
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C16, 10kA
3235067
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C20, 10kA
3235068
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C25, 10kA
3235069
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C32, 10kA
3235070
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C40, 10kA
3235071
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C50, 10kA
3235072
Johdonsuojakatkaisija JSK, 1-nap. C63, 10kA
3235073
Johdonsuojakatkaisija JSK, 2-nap. C2, 10kA
RCBO DX3 4P B25 6000A 30MA 4M A 230/400
RCBO DX3 4P B32 6000A 30MA 4M A 230/400
3235093
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija VVJS, 4-nap C10, 30mA
3235094
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija VVJS, 4-nap C16, 30mA
RCBO - DX³ 6000 -10 kA -4P-400 V~ -20 A -30 mA -A type
3235217
MCB TX3 10000A 2 pole 40A curve C
3235079
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C10, 10kA
3235080
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C13, 10kA
3235081
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C16, 10kA
3235082
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C20, 10kA
3235083
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C25, 10kA
3235084
Johdonsuojakatkaisija JSK, 3-nap. C32 10kA