Tutustu työpistevalaisimiimme
Ensto-työpistevalaisimet luovat miellyttävän valon ja tuovat pistorasiat tarvittaessa helposti saataville. Työtaso, keittiö, kylpyhuone, kodinhoitohuone ja autotalli ovat työpistevalaisimen erinomaisia käyttökohteita. Valikomastamme löydät eri pituisia ja eri IP-luokituksella varustettuja työpistevalaisimia, joista osa voidaan varustaa myös pistorasioilla.
Tuoteperheet
4103055
Kupu KUALH14229 2x9W L=406MM HA
4103058
Kupu KUALH18 18W L= 623MM HA
4103059
Kupu KUALH21 T5 21W L= 879MM HA
4103061
Kupu KUALH28 T5 28W L= 1179MM HA
4217669
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 DALI PC
4217640
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 E PC O
4217657
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/830 E PC O
4217929
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 DALI PC
4217998
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 DALI PC
4217916
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/840 E PC O
4217945
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 20W/830 E PC O
4260598
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED27W/840 P CO
4217592
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED27W/830 P CO
4217579
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 DALI PC
4217580
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 DALI PC
4217601
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/840 E PC O
4217617
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 10W/830 E PC O
4217655
Yleisvalaisin pinta AVR66 IP44 LED 15W/840 DALI PC
4103002
Kiinnike SK13 Valkoinen