Tutustu myymälävalaisimiimme
Ensto-myymälävalaisimet ovat jo vuosia valaisseet suomalaisia liiketiloja. Tunnemme valon ja olemme suunnitelleet myymälävalaisimemme tavalla, joka houkuttelee kuluttajia ja kiinnostaa kauppiaita. Laaja valonjakovalikoima yhdistettynä tarpeenmukaiseen valovirtaan tekee valaistuksen suunnittelusta erittäin helppoa. Voit valita useista vakiovaihtoehdoista oikean variaation hyllykorkeuden ja käytävän leveyden perusteella. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4361427
Runkovalaisin FOR3RMWB2 136W/840 PMMA WH
4361428
Runkovalaisin FOR3RMWB2 136W/840 PMMA WH DA
4360162
Ramppiasennuskannake MAR-RPK05M2 PÄÄTYKANNATINP05M2
4360165
Ramppiasennuskannake MAR-RPK05M4 PÄÄTYKANNATINP05M4
4360168
Ramppiasennuskannake MAR-RPK05M6 PÄÄTYKANNATINP05M6
4360171
Ramppiasennuskannake MAR-RPK1M2 PÄÄTYKANNATINP1M2
4360174
Ramppiasennuskannake MAR-RPK1M4 PÄÄTYKANNATINP1M4
4360177
Ramppiasennuskannake MAR-RPK1M6 PÄÄTYKANNATINP1M6
4360617
Runkovalaisin MA123RDAS LED IP23 39W/840
4360619
Runkovalaisin MA123RDASED LED IP23 39W/840 D
4360620
Runkovalaisin MA123RMB LED IP23 39W/840
4360622
Runkovalaisin MA123RMBED LED IP23 39W/840 DA
4360623
Runkovalaisin MA123RO LED IP23 39W/840
4360625
Runkovalaisin MA12O3RED LED IP23 39W/840 DA
4360626
Runkovalaisin MA123RWB LED IP23 39W/840
4360628
Runkovalaisin MA123RWBED LED IP23 39W/840 DA
4360575
Runkovalaisin MA12DAS LED IP23 42W/840
4360577
Runkovalaisin MA12DASED LED IP23 43W/840 DA
4360556
Runkovalaisin MAR24WBED LED IP23 82W/840 DA
4360656
Runkovalaisin MAR303RDAS LED IP23 95W/840
4360658
Runkovalaisin MAR303RDASED LED IP23 95W/840
4360078
Runkovalaisin MAR303RDASEDHO LED IP23 118W/8
4360081
Runkovalaisin MAR303RDASHO LED IP23 118W/840
4360659
Runkovalaisin MAR303RMB LED IP23 95W/840