Skip to main content
Logo print

155PZ4 Fe C4 Z4 500x56x6000

MP Cable Ladders Steel MP Bolagen

155PZ4 Fe C4 Z4 500x56x6000

REF. MP-155PZ4 1406816 GTIN. 7394333047416

Teollisuuden raskaille kuomille. C4 ilmastorasitusluokka. Z4 25 μm pinnoite. Rei'itetyt pienat. Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Sivuprofiilin muoto profiili (avoin)
Sivuseinän perforointi Kyllä
Pienan tyyppi profiili jossa reiät
Pienan kiinnitys hitsattu
Korkeus 56 mm
Leveys 500 mm
Pituus 6000 mm
Työpituus 6000 mm
Käytettävä poikkipinta 15600 mm²
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Kyllä
Poikkipuolien väli 250 mm
Materiaali teräs
Materiaalin laatu muu
Pinnan suojaus galvanoitu sinkki-alumiini
Väri ruostumaton teräs
Paino 2.68 kg/m

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details