Alasvalo CAR200ED IP44 26W 830/840 DALI
Ensto Carnival
ENSTO
Alasvalo CAR200ED IP44 26W 830/840 DALI
REF. CAR200ED/DW
4261422
GTIN.
6438100423544
Alasvalo CAR200ED IP44 26W 830/840 DALI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Ei |
---|---|
Uppoasennus | Kyllä |
Seinäasennus | Ei |
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Ei |
Orsiasennus | Ei |
Maa-/lattia-asennus | Ei |
Kosketinkiskoasennus | Ei |
Kiinnikeasennus | Ei |
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | Ei |
Suunnattavuus | ei suunnattavissa |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | opaalimuovi |
Harjattu pinta | Ei |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Kyllä |
Himmennys DALI | Kyllä |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
---|---|
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Kyllä |
Ilman himmennystoimintoa | Ei |
Heijastin | korkeakiiltoinen |
Valonjako | heijastin |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde <gt/>80° |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 50000 h |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Suojausluokka | II |
Järjestelmän enimmäisteho | 26 W |
Valon väri | valkoinen |
Värilämpötila-alue | 3000-4000 K |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Valovirta | 2960-3170 lm |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 3170 lm |
Säädettävä värilämpötila | portaittain |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Leveys | 225 mm |
Korkeus/syvyys | 100 mm |
Pituus | 225 mm |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 60 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 60 |
Valaisimen tehokkuus | 122 lm/W |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Kyllä |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Lataukset
4 dokumentit
Asennusohje
Valonjakotiedosto
Valonjakotiedosto
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO