Holkkitiiviste muovi 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25
Accessories
ENSTO
Holkkitiiviste muovi 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25
REF. KTM2.1
1710125
GTIN.
6418677173240
Holkkitiiviste muovi 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kierre | metrinen |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Lasikuituvahvistettu | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP68 |
Iskunkestävyys | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Vastamutterilla | Kyllä |
Pikakiinnitys | Ei |
Malli / Tyyppi | suora |
Moniläpivientinen | Ei |
---|---|
Sopii lattakaapelille | Ei |
Vedonpoistin | Kyllä |
Tiivisteen tyyppi | erotuskalvo |
Erillinen holkkitiiviste | Ei |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Armeeratulle kaapelille | Ei |
EMC-versio | Ei |
Paineen tasaus | Ei |