![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-ECO16BTD-WEB-R.jpg)
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
Ensto ECO
ENSTO
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
REF. ECO16BTD
2621241
GTIN.
6438100401733
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ohjausmoodi on/off | Ei |
---|---|
Moduloitava ohjausmoodi | Ei |
Tiedonsiirtoprotokolla | merkkikohtainen |
Teholähteen tyyppi | 230 V |
Liitäntätyyppi | langaton |
Vastaanotin | Ei |
Mitta-alue | 5-50 °C |
Ulkoinen anturi | Ei |
Termisellä takaisinkytkennällä | Ei |
Säätötapa | muu |
Lämmitys | Ei |
Lämmitinlähtöjen määrä | 1 |
Sopii jäähdytykseen | Ei |
Jäähdytyslähtöjen määrä | 0 |
Poikkeama-arvo | 1-1 K |
Säädettävä poikkeama | Ei |
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi | Ei |
Ilmaisimen / anturin tyyppi | vastusilmaisin |
Lämpötila luettavissa | Ei |
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Kellotyyppi | viikkokello |
Kellomalli | digitaalinen |
Yliaikakytkin | Ei |
---|---|
Optimointi | Ei |
Talousvesipiiri | Ei |
Käyttö | väännin |
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä | Ei |
Kytkentäohjelmien lukumäärä | 10 |
Kosketintyyppi | sulkukosketin (NO) |
Maksimikontaktijännite | 253 V |
Kosketinkuorma max. | 16 A |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kotelointiluokka (NEMA) | 2 |
Rajähdyssuojattu | Ei |
Väri | harmaa |
Leveys | 36 mm |
Syvyys | 58 mm |
Korkeus | 90 mm |
Lämpötilaohjauksen luokka | II |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.5 W |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Lataukset
5 dokumentit
Käyttöohje
Asennusohje
Tekninen esite
Käyttöohje
Käyttöohje
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
3 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO