-
Yksikköjen määrä
-
Yksikköjen määrä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Upotushalkaisija
-
Rakennetyyppi
-
Kannen muoto
-
Nimellismitta
-
Nimellismitta
-
Nimellismitta
-
Nimellisjännite
-
Kannen muoto
-
Kannen muoto
-
Kannen muoto
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Nimellismitta
-
Nimellismitta
-
Kokoonpano
-
Nimellismitta
-
Läpinäkyvä
-
Asennussuunta
-
Taittuva
-
Taittuva
-
Läpivientien lukumäärä
-
Kasetin korkeus
-
Lisätarvike
-
Merkintä/ilmaisu
-
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Nimellisvirta
-
Kasetin korkeus
-
Rasian asennustapa
-
Laajennettavissa
-
Materiaali
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Laitekoteloiden määrä
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Varaosa
-
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu)
-
Laitekoteloiden määrä
-
Materiaali
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Suojamaadoitus
-
Soveltuu
-
Liitäntätila
-
Lukittava
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Materiaalin laatu
-
Asennusaukko
-
Vaaituskorkeus
-
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Varusteena
-
Materiaalin laatu
-
Varusteena
-
Asennusaukko
-
Vaaituskorkeus
-
Laitteen tyyppi
-
Muoto
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen
-
Kanavan korkeus
-
Kanavan korkeus
-
Muoto
-
Muoto
-
Asennusaukon koko
-
Lattian kunnossapito
-
Pituus
-
Pituus
-
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä
-
Kanavan leveys
-
Kanavan leveys
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Uppokanta
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Asennuskehys
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus
-
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Kiiltoaste
-
Malli / Tyyppi
-
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus
-
Vedonpoistomahdollisuus
-
Ulkohalkaisija
-
Sopii kaapelihalkaisijoille
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Asennustapa
-
Kaapeliaukko kannessa
-
Asennusaukko pylväälle
-
Mutterilla
-
Säätövara
-
Säätövara
-
Asennusyksikön kiinnitystapa
-
Asennustapa
-
Aluslevyllä
-
Soveltuu lattiarasialle
-
Asennusaukon muoto
-
Seinämän materiaali
-
Lukittava kansi
-
Läpivienti takana
-
Ruuveilla
-
Asennusaukon muoto
-
Seinämän materiaali
-
Soveltuu johtokanavalle
-
Kotelon pintakäsittely
-
Lattiarasian materiaali
-
Tiivisteen asennusmahdollisuus
-
Pintamateriaali
-
Pintamateriaali
-
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta
-
Laitteen leveys
-
Lattiarasian väri
-
Kiinnitystapa
-
Kannen suojakäsittely
-
Pohjalevy
-
Pohjakanava
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Asennusvarusteiden asennuspaketti
-
Pohjalevy
-
Sivuseinän/pohjan materiaali
-
Kannen pintakäsittely
-
Sähkölaitteiden lukumäärä
-
Laitteen syvyys
-
Sähkölaitteiden lukumäärä
-
Kannan muoto
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Wi-Fi-toistin
-
Uppoasennus
-
Mattoaukolla
-
Mattoaukolla
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Lattiapäällysteen syvyys
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Lattiapäällysteen syvyys
-
Lattiapäällysteen syvyys
-
Pintamateriaali
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Suojakehys lattiapäällysteelle
-
Suojakehys lattiapäällysteelle
-
Pään halkaisija
-
RAL-numero (vastaava)
-
Järjestelmän paloluokka
-
Ylijännitesuojaus
-
Saranoitu kansi
-
Soveltuu sisäkäyttöön
-
Saranoitu kansi
-
Metalliväri
-
Laipalla
-
HDMI-liittimien määrä
-
Vikavirtasuojaus
-
Soveltuu ulkokäyttöön
-
Soveltuu ulkokäyttöön
-
USB-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
Soveltuu lattiakanavaan
-
Läpinäkyvä kansi
-
Pienoissulakkeella
-
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle
-
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle
-
Putken lukitus
-
Itselukittuva
-
Suojavaruste
-
Suojavaruste
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Audioliittimien määrä
-
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle
-
Eristetty asennus
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
Soveltuu betonirakenteeseen
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
Sinetöitävissä
-
Soveltuu tietokonesalin lattiaan
-
Hakuvalolla
-
Upotuskorkeus
-
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan
-
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan
-
Upotuskorkeus
-
Leveys (ulkomitta)
-
Leveys (ulkomitta)
-
Suojauksella
-
Pituus (ulkomitta)
-
Pituus (ulkomitta)
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Upotuspituus
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Upotusleveys
-
Upotusleveys
-
Upotusleveys
-
Upotusleveys
-
IFTTT-tuki
-
Minimi asennussyvyys
-
Minimi asennussyvyys
-
Minimi asennussyvyys
-
Minimi asennussyvyys
-
Halkaisija
-
Halkaisija
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Tuulenpitävä
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Liittimien napamäärä
-
Kiinteät kiinnikkeet
-
Valaisinkoukku
-
Nysä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Upotussyvyys
-
Upotussyvyys
-
Rivien lukumäärä
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Latinalaiset puulajit
-
Puun sertifiointi
-
Puun ilmastoalue
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
USB-liitäntä
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
-
Number of units
-
Number of units
-
Model
1473001
Flush-mounting box for Pop up floor 4 modules, for installation in concrete floors
1473003
Flush-mounting box for Pop up floor 2x4 modules, for installation in concrete floors
1473011
Pop up 2x4 modules to be equipped - matt aluminium finish
1473013
Pop up 4 modules to be equipped - brushed brass finish
1473015
Pop up 2x4 modules to be equipped - brushed brass finish
1473116
FLOOR ROUND RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL
1473117
FLOOR RECTANGULAR DOUBLE GANG RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL
1473109
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - rectangular version -stainless steel
1473111
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - square version - golden brushed
1473112
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - round version - golden brushed
1473113
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - rectangular version - golden brushed
1473115
FLOOR SQUARE RECEPTACLE BRUSHED BROWN STEEL
1473017
Pop up 4 modules to be equipped - brushed stainless steel finish
1473019
Pop up 2x4 modules to be equipped - brushed stainless steel finish
1473110
Screws and blanking plates for floor socket - to equip 5 sockets
1473107
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - square version - stainless steel
1473108
Receptacle for floor socket Arteor/Mosaic - round version - stainless steel
1473005
Installation kit for Pop up floor 4 modules
1473007
Installation kit for Pop up floor 2x4 modules
1473009
Pop up 4 modules to be equipped - matt aluminium finish
1473062
50 mm "reduced height" floor boxes - 16 modules
1473064
Stainless steel finishing plate - for 50 mm reduced height floor box
1473058
Round waterproof floor box with removable lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.
1473060
Round waterproof floor box with hinged lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.